Publique sus productos
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Traducido por Google,
Talis S Mezclador de lavabo de 3 orificios 150 con vaciador automático
Especificaciones
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
  • Referencia72130001
  • Familia de productoBasin mixers
  • Grupo de productosTalis S
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)188
  • Ancho (mm)308
  • Profundidad (mm)183
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descripción Uniclass 2015Mixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures