Publique sus productos
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation

    Traducido por Google,
    Rebris E Mezclador monomando de bañera para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 72450000 Chrome - 72450670 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 182 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia72450XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosRebris E
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)197
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures