Publique sus productos
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo de 3 orificios Metropol 110 con manecilla circular y vaciador push-open
    Especificaciones
    • Surfaces: - 74514000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 132 mm • spout height: 109 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74514000
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosMetropol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)133
    • Ancho (mm)366
    • Profundidad (mm)168
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures