Publique sus productos
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    74721XXX Zesis S Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de lavabo Zesis S 100 CoolStart sin vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 74721000 Chrome - 74721670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 100 • projection: 115 mm • spout height: 104 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Especificaciones técnicas
    • Referencia74721XXX
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosZesis S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets