Publique sus productos
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    Traducido por Google,
    DuoTurn S Mezclador para instalación empotrada para 2 funciones
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75418XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosDuoTurn S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures