Publique sus productos
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    hansgrohe

    75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de bañera Vivenis Original para instalación vista
    Especificaciones
    • Surfaces: - 75423000 Chrome - 75423140 Brushed Bronze - 75423340 Brushed Black Chrome - 75423670 Matt Black - 75423700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 197 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: S-connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia75423XXX
    • Familia de productoBath mixers
    • Grupo de productosVivenis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)117
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)197
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs