Publique sus productos
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor

    Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor

    Traducido por Google,

    Solicitud

    Los paneles se unen de forma rápida y sencilla mediante una lengüeta y ranura redondeadas y se fijan en su lugar mediante el mecanismo de cierre y pestillo patentado de Harlequin, que consiste en girar la llave. Son fáciles de transportar, almacenar e instalar, lo que hace que Harlequin Liberty sea ideal para las giras.

    Descripción

    Harlequin Liberty HD es un desarrollo de nuestro reconocido sistema de paneles de piso flexible Liberty, diseñado con una mayor durabilidad en mente para entornos más desafiantes. Harlequin Liberty HD es un sistema de paneles de piso flexible de madera contrachapada de abedul que cuenta con almohadillas de elastómero de doble densidad que amortiguan los impactos, diseñadas tanto para instalación permanente como portátil. Los paneles están recubiertos con una resina de polímero negra en ambos lados, presentando un patrón texturizado de alto agarre en la superficie superior que es resistente al desgaste, antideslizante y resistente a la intemperie.

    Los paneles Liberty se colocan en forma de "mampostería" sobre el contrapiso para que las juntas transversales no coincidan. Esto ofrece la misma sensación y retorno de energía a uno o varios bailarines.

    Harlequin Liberty se puede utilizar con una variedad de opciones de superficies de alto rendimiento de Harlequin de la gama Harlequin de vinilos de alto rendimiento y acabados de madera maciza o industrializada. Hay molduras de borde y rampas disponibles si es necesario.

    Características y beneficios:

    • Se puede instalar de forma permanente o como piso portátil.
    • Durable, para entornos más desafiantes.
    • Los paneles se colocan en forma de mampostería sobre el contrapiso para que las juntas transversales no coincidan.
    • Los paneles se unen entre sí mediante un sistema de machihembrado redondeado.
    • Los paneles se aseguran mediante un mecanismo de cierre y pestillo con "una vuelta de llave".
    • Almohadillas de elastómero de doble densidad que amortiguan los impactos a intervalos predeterminados. En el caso de los paneles portátiles, las almohadillas tendrán una protección de PVC transparente.
    • Puede ser instalado por el cliente o por el equipo de instalación de Harlequin.

    Suelo flotante permanente o portátil.

    Especificaciones
    • General information

      Color

      Black

      Finish

      Textured

      Material

      Plywood

      Shape

      • Rectangle
      • Square

      Length

      • 1000 mm
      • 2000 mm

      Width

      1000 mm

      Height

      37 mm

      Warranty description

      • Ten year
      • Five year
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHarlequin-liberty-HD
    • Familia de productoPerformance floor
    • Grupo de productosSprung floors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)1000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelo de alto rendimiento