Publique sus productos
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Traducido por Google,
Productividad excepcional Capacidad de carga de hasta 450 kg (C 8 W y C 10) Conducible a toda altura Uso interior y exterior con la misma capacidad de carga Plataforma extendida Anchura de 1,2 m Robusto, fiable, fácil de mantener Ciclos de trabajo prolongados
Especificaciones técnicas
  • Referenciacompact-8-w
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosCOMPACT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniClass Scissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK