Publique sus productos
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Traducido por Google,
  • Excelentes características de conducción en terrenos accidentados
  • Tracción en las 4 ruedas
  • Bloqueo diferencial automático
  • Excelente trepabilidad (40 %)
  • Distancia al suelo de 28 cm.
  • Robusto y fácil de mantener
  • Estabilizadores colocados dentro del espacio de la máquina
  • Caja de control superior duradera y confiable
  • Accesibilidad optimizada a los componentes.
  • Herramienta de diagnóstico incorporada
  • Productividad excepcional
  • Controles totalmente proporcionales
  • Radio de giro estrecho
  • Un interruptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores
Especificaciones técnicas
  • Referenciacompact-10-dx
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosCOMPACT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Descripción Uniclass 2015Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloScissor Lift Platforms
  • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Título OmniClass Scissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK