Publique sus productos
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    Traducido por Google,

    • Agilidad óptima en las zonas más congestionadas
    • Motores eléctricos con tecnología AC para una conducción suave y progresiva
    • Offset trasero de 0 cm y el mejor radio de giro del mercado
    • Péndulo vertical que permite un desplazamiento de 3 m
    • Mínimo mantenimiento y tiempo de inactividad
    • Motorización asíncrona sin mantenimiento
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Llenado de batería centralizado en menos de 1 min
    • Durabilidad mejorada
    • Nuevas cubiertas de material compuesto de muy alta resistencia
    • 3 veces la vida útil de las piezas y componentes
    • Transporte inteligente
    • Exclusivo sistema de montacargas integrado en el chasis
    • Subida de pendientes hasta un 25% para subir rampas de camiones
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastar-10
    • Familia de productoVertical Masts
    • Grupo de productosSTAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniClass Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK