Publique sus productos
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Traducido por Google,
Excelente maniobrabilidad en los espacios más reducidos Tamaño compacto con 1,35 m de ancho La altura de almacenamiento puede pasar a través de una puerta estándar Rango de movimiento del plumín de 136° (+ 64° / - 72°) Radio de giro reducido (2,4 m) Productividad y comodidad óptimas Alcance de 6,5 m Ciclos de trabajo largos Seguridad mejorada gracias al limitador de carga en la cesta Controles totalmente proporcionales Fácil de usar Robusto, fiable y fácil de mantener
Especificaciones técnicas
  • Referenciaha12-ip
  • Familia de productoArticulating Booms
  • Grupo de productosElectric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Descripción Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK