El bebedero y llenador de botellas Haws 1011MSP de acero inoxidable, antivandálico y sin barreras, Hi-Lo, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.
- Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
- Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
- Conjuntos de recipientes de acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 montados en soportes de pared de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
- Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, cuencos, botones, desagües y placas inferiores.
- La placa de acceso frontal permite el acceso frontal a la trampa P y al tope
- Vías fluviales 100% libres de plomo
- Los cabezales burbujeadores de latón cromado pulido con flujo laminar antichorros integrado eliminan las salpicaduras de agua.
- Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
- Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
- El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:
- 1011MS: Fuentes de cuenco giratorio y sistema de montaje
- 1920: Llenadora de botellas
- BP32: Panel trasero del llenador de botellas
- MTGFR.DF2: Marco de montaje en pared
- 6700: Placa de montaje en pared
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.