El enfriador de agua eléctrico y estación de llenado de botellas a prueba de vandalismo y sin barreras modelo 1011HSA.8 proporciona un rendimiento de agua potable helada de 8 gph (30,3 L) en una cubierta de acero inoxidable diseñada. Esta fuente con diseño de tazón giratorio para montaje en pared ofrece el único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida, es totalmente reparable a través del frente del conjunto de botón pulsador que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integral, y tiene acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para un fácil mantenimiento sin tener que quitar la válvula. Equipado con características de protección tales como cabezales de burbujeo a prueba de vandalismo, filtros de desechos y placas inferiores, este enfriador de agua eléctrico disuade rápidamente a los vándalos. Las ventajas de la fuente y el llenado de botellas incluyen:
El modelo cumple con todas las reglamentaciones federales vigentes para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas de piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |