Publique sus productos
Model 1211SFH, Wall Mount ADA Filtered Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Model 1211SFH, Wall Mount ADA Filtered Touchless Water Cooler and Bottle Filler

Traducido por Google,

Modelo 1211SFH, enfriador de agua para interiores ADA y llenador de botellas con filtro, montaje en pared de acero inoxidable, con operación de sensor manos libres y función de desactivación del burbujeador.

El enfriador de agua sin contacto ADA con filtro de montaje en pared Haws 1211SFH con llenador de botellas es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. La válvula solenoide operada por sensor proporciona un funcionamiento higiénico con manos libres y el burbujeador regulador de presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El llenador de botellas activado por sensor permite el funcionamiento con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado cuando se filtra el agua y cuántas botellas de plástico se han guardado. El agua fresca y siempre filtrada con la función de control electrónico del ciclo de vida corta el flujo de agua cuando el filtro alcanza su capacidad en galones. El flujo comenzará nuevamente cuando se reemplace el filtro.

  • Operación sin contacto para seguridad y tranquilidad
  • Protector bucal flexible para proteger contra lesiones.
  • Flujo de burbujeador autorregulado: no es necesario ajustarlo a las diferentes presiones de agua entrante
  • Cabezal de burbujeo antirrotacional atornillado
  • Evaporador de refrigeración de bajo consumo: serpentín de evaporador sin tanque mejorado que utiliza tecnología de enfriamiento de masa térmica, con un contenido de agua del 100 por ciento descargado con cada uso.
  • Funcionamiento del sensor de llenado de botellas manos libres
  • El sensor resistente al vandalismo resiste los arañazos y las gotas de agua.
  • La función de purga automática realiza un ciclo automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua dulce y la integridad de la trampa.
  • Área de llenado de botellas iluminada por LED
  • Velocidad de llenado rápida de 1,1 GPM (dependiendo de la presión entrante) para llenado de botellas
  • La función inteligente de ahorro de energía apaga el sistema de refrigeración después de 2 horas de inactividad y las luces se apagan y se encienden automáticamente de nuevo cuando se usan.
  • Programable para apagarse durante cierres planificados de instalaciones, fines de semana, etc.
  • Área de alto tráfico lista con un filtro de capacidad de 3000 galones (11,356 L)
  • Cubierta de acero inoxidable 304 duradera y fácil de limpiar.
  • Compatibilidad de instalación de modernización sobre muchos enfriadores de agua existentes
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • El diseño exclusivo del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
  • Estructura de acero galvanizado
  • Clasificado para uso en interiores
  • Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA ICC A117.1, CSA B651, Estándares ADA 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. Identificación de la FCC: 2AUAN-1200SFH e IC: 25359-1200SFH. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1211SFH indoor wall-mount ADA stainless steel filtered motion activated water cooler and bottle filling station shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of programming and error codes. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. Bottle filler basin drains directly to the units waste. The system includes electronic sensor operated solenoid valves for hands-free operation, and a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, bubbler head deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 40-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1211SFH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de productosWater Coolers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains