Publique sus productos
Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Model 3300, "Hi-Lo" Two Bubbler Pedestal Drinking Fountain

Traducido por Google,

El bebedero de pedestal para exteriores Haws 3300, resistente al vandalismo y con recubrimiento en polvo, incorpora un conjunto patentado de válvula de acero inoxidable con pulsador que permite ajustar el chorro desde la parte frontal, así como el cartucho y el filtro. Esta fuente de pedestal ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. El diseño "Hi-Lo" sin barreras del 3300 permite colocar el pedestal cuadrado de forma segura en múltiples ubicaciones, a la vez que ofrece el doble de usuarios que los bebederos convencionales. Equipada con componentes antivandálicos, esta fuente no se daña fácilmente, lo que disuade rápidamente a los peores vándalos.

  • El acero galvanizado fabricado de calibre 11 de alta resistencia con acabado recubierto de polvo verde proporciona una resistencia excepcional a la corrosión en una de las fuentes más resistentes que Haws produce.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, el botón, el drenaje y las placas inferiores/de acceso.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".


Información sobre la Ley de Compra de Productos Estadounidenses

La gran mayoría de los productos Haws cumplen los requisitos de la ley. Sin embargo, dado que cada compra suele requerir respuestas ligeramente diferentes, Haws recomienda enviar el documento específico que solicita la certificación al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 3300 ADA vandal-resistant pedestal drinking fountain shall include an 11 gauge galvanized substrate steel pedestal with green powder-coating, polished stainless steel basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant shielded bubbler head, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated waste strainers with top-down clean-out access, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-3300
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosPedestal Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)164
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos