La fuente de agua potable de pedestal para exteriores Haws 3380 ADA, resistente al vandalismo, incorpora un conjunto patentado de válvula de botón pulsador de acero inoxidable que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pedestal ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipada con componentes antivandálicos, esta fuente no se daña fácilmente, lo que disuade rápidamente a los peores vándalos.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Información sobre la Ley de Compra de Productos Estadounidenses
La gran mayoría de los productos Haws cumplen los requisitos de la ley. Sin embargo, dado que cada compra suele requerir respuestas ligeramente diferentes, Haws recomienda enviar el documento específico que solicita la certificación al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |