El llenador de botellas con pedestal para exteriores Haws 3610 ADA, resistente y antivandálico, se puede configurar en múltiples variantes antes o después de la instalación. Este modelo incluye de serie un solo llenador de botellas y la opción de añadir o cambiar un bebedero, un llenador de botellas, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. Incorpora el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Su mantenimiento se realiza completamente desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |