Publique sus productos
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler
Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Model 3610FR, Modular Outdoor Freeze Resistant Bottle Filler

    Traducido por Google,

    El llenador de botellas con pedestal Haws 3610FR, resistente al vandalismo y a la congelación, para exteriores, de alta resistencia, se puede configurar en múltiples variantes antes o después de la instalación. Este modelo incluye de serie una estación de llenado de botellas y la opción de añadir o cambiar un bebedero, un llenador de botellas, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. El suministro de agua se realiza mediante un conjunto de válvulas neumáticas de diseño avanzado, una de las mejores tecnologías de resistencia a la congelación, que permite un funcionamiento durante todo el año. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.

    • El diseño modular permite agregar o quitar opciones y accesorios en cualquier momento.
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen la boquilla de llenado de botellas, el botón y las placas de acceso.
    • Llenadora de botellas de boca grande con llenado rápido de caudal de 1 gpm
    • Acero inoxidable fabricado de alta resistencia con acabado recubierto de polvo plateado mate
    • Opciones de colores personalizados disponibles
    • Vías fluviales 100% libres de plomo
    • Consulte con la autoridad local competente antes de la instalación para determinar si pueden aplicarse regulaciones o requisitos adicionales.

    El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Especificaciones
    • Model 3610FR ADA vandal-resistant outdoor, freeze-resistant pedestal bottle filler shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, fully engineered pneumatic valve assembly, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.   REQUIRES MODELS 3610FR & 6518FR PURCHASED SEPARATELY.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-3610fr
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)61.5
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos