El bebedero y llenador de botellas Haws 3612FR, de pedestal de acero inoxidable ADA resistente al vandalismo, para exteriores y resistente a la congelación, se puede configurar en múltiples variantes antes o después de la instalación. Este modelo incluye de serie un bebedero y dos estaciones de bebedero, con la opción de añadir o cambiar un bebedero, un bebedero, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. El suministro de agua se realiza mediante un conjunto de válvulas neumáticas de diseño avanzado, una de las mejores tecnologías de resistencia a la congelación, que permite un funcionamiento durante todo el año. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |