Modelo 7610S, lavaojos/lavacara abatible de acción simple con cabezal lavaojos/rostro AXION ® MSR.
El lavaojos/lavacara abatible para montaje en pared o plataforma accesible según ADA Haws 7610S cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR, médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.
- La unidad se puede montar en una plataforma o en la pared con sencillas instrucciones de cambio
- Los chorros de lavado de ojos/cara proporcionan ingeniería de chorro Zero Vertical Velocity™ con un flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
- La cubierta antipolvo permite que el 7610S permanezca protegido de la suciedad cuando no esté en uso
- Accesible para sillas de ruedas cuando está instalado correctamente.
- La activación y desactivación se producen en un ángulo de 30 grados desde la horizontal, lo que limita las salpicaduras de agua sobre el mostrador o la pared.
- El diseño de montaje trasero permite que el fregadero permanezca abierto para otros usos.
Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.