Modelo 8904, lavaojos/cara para montaje en mostrador con lavaojos/cara y cabezal rociador corporal AXION ® MSR, con manguera verde de 8 pies (243,8 cm).
El lavador de ojos/cara Haws 8904 montado en plataforma cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. La unidad se activa con una simple operación de palanca de presión.
Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.
Información sobre la Ley Compre América
La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |