Publique sus productos
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Esta vitrina tipo isla fue diseñada para comercializar alimentos de rotación rápida con doble temperatura para una comercialización versátil. Accesibilidad sencilla a sus aplicaciones de comercialización: charcutería, queso y alimentos congelados. El LD1C ofrece compras impulsivas óptimas con un estuche portátil, múltiples aplicaciones y temperatura dual. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLD1C
  • Familia de productoRefrigerated Merchandisers
  • Grupo de productosSingle Deck
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Refrigerador
  • Código Uniclass 2015Co_90_50_71
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerated food storage complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRefrigerated Display Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 23 11 15
  • Título OmniClass Commercial Refrigerated Food Display Cases

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos