Publique sus productos
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    4.8 de 5 estrellas4.8(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    Enfriador de tornillo con accionamiento de velocidad variable YVAA 150-575 TR (525 - 2020 kW)

    Con más de 22 000 unidades instaladas y probadas en todo el mundo, el enfriador de tornillo YVAA VSD se ha destacado en una variedad de aplicaciones.

    • Diseño optimizado, más flexibilidad con el máximo rendimiento y un tamaño más pequeño
    • Nuevos niveles máximos de eficiencia de carga completa y parcial, tecnologías avanzadas, bobinas de condensador MCHX y ventiladores EC
    • La arquitectura moderna proporciona un conjunto de capacidad ampliada para utilizar refrigerantes de bajo GWP y reducir los niveles de sonido
    Especificaciones
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-yvaa
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCAir circulators
    • Código UNSPSC40101602
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Descripción Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Número OmniClass23-33 21 13 21
    • Título OmniClass Screw Chillers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos