Publique sus productos
HENRY® 356C Multipro
HENRY® 356C Multipro
    HENRY

    HENRY® 356C Multipro

    Traducido por Google,

    HENRY® 356C MultiPro™ es un adhesivo multipropósito de grado comercial de primera calidad excelente para instalaciones comerciales y residenciales. HENRY 356C tiene un agarre inicial rápido y un amplio tiempo de trabajo y puede usarse para una amplia variedad de aplicaciones de pisos.

    Características clave

    • Extremadamente versátil
    • Agarre temprano agresivo
    • Excelente integridad de unión
    • No mancha
    • Resistente a la humedad y los álcalis
    • Libre de solventes y bajo olor
    • Protección de productos antimicrobianos

    Estándares

    sistema uno

    Etiqueta verde CRI Plus

    Los mejores 10 años de HENRY


    Especificaciones
    • Flooring Type 

      Rough-Backed Carpet  

      Smooth-Backed Carpet 

      Felt-Backed Sheet Vinyl, Cork Sheet Underlayment 

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 1.7 g/L, calculated, SCAQMD 1168

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahenry-356C
    • Familia de productoHenry® Flooring Adhesives
    • Grupo de productosCarpet and Carpet Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros