Esta puerta corredera de una o dos hojas cuenta con la última tecnología y ha sido probada con éxito para todas las normas de seguridad relevantes (EN y BS).
El marco de la puerta es de acero de sección hueca cuadrada con la opción de barra cuadrada vertical (Pegasus) o barra redonda (Heracles/Atlas). Disponible en una amplia gama de anchos y alturas, el diseño en voladizo no tiene rieles expuestos al suelo ni ruedas que se bloqueen con la suciedad o la nieve. Esto garantiza movimientos de apertura/cierre sin problemas y reduce el mantenimiento.
La viga de transporte de la puerta principal es de aluminio liviano y la construcción completa está perfectamente contrarrestada para permitir una fácil operación manual o motorizada. Todas las superficies de las puertas son extremadamente robustas con acabados galvanizados o con recubrimiento de polvo de alta calidad (en una amplia variedad de colores).
Ideal para entradas de puertos, además de ubicaciones industriales y comerciales concurridas donde se requiere una entrada amplia.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |