Publique sus productos
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
Sliding gate uGate 11 m Single leaf
    Heras

    Sliding gate uGate 11 m Single leaf

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta corredera Heras uGate ofrece alta seguridad y un amplio espacio de paso. Una puerta simple ofrece un espacio libre de paso de 12 metros, mientras que una puerta doble ofrece un ancho de paso libre de hasta 24 metros. uGate está disponible en alturas de 1,8 a 2,5 metros. Su diseño en voladizo de aluminio, resistente y ligero, elimina la necesidad de ruedas o rieles que puedan bloquearse con la suciedad o la nieve. Esta puerta eléctrica está disponible con relleno Heracles o Atlas con acabado en pintura en polvo RAL.

    uGate cuenta con certificación CPR, DoP y EN y se puede integrar con opciones de control de acceso y seguridad, lo que lo convierte en la opción perfecta para puertos, áreas de alto riesgo, aeropuertos, centros de transporte y distribución e instalaciones militares.

    Especificaciones
    • • Category: Sliding Gates

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30.000 cycles

      • Expected Life: 20.0000 cycles

      • Material: aluminium

      • Name: uGate

      • Nominal Height: 1.800 - 2500

      • Nominal Length: 9.930- 11.925

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSliding-gate-uGate-110
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)12000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniClass Sliding Gates