La puerta corredera Heras uGate ofrece alta seguridad y un amplio espacio de paso. Una puerta simple ofrece un espacio libre de paso de 12 metros, mientras que una puerta doble ofrece un ancho de paso libre de hasta 24 metros. uGate está disponible en alturas de 1,8 a 2,5 metros. Su diseño en voladizo de aluminio, resistente y ligero, elimina la necesidad de ruedas o rieles que puedan bloquearse con la suciedad o la nieve. Esta puerta eléctrica está disponible con relleno Heracles o Atlas con acabado en pintura en polvo RAL.
uGate cuenta con certificación CPR, DoP y EN y se puede integrar con opciones de control de acceso y seguridad, lo que lo convierte en la opción perfecta para puertos, áreas de alto riesgo, aeropuertos, centros de transporte y distribución e instalaciones militares.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |
Suiza |