Publique sus productos
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post
    Heras

    Swing gate Euro 2 Heracles - double extended post

    Traducido por Google,

    La Euro 2 es una puerta batiente versátil y muy adecuada para cerrar de forma segura el acceso a su obra. La puerta de apertura de 180° con un paso máximo de 10 metros ofrece mucho espacio para vehículos y peatones. Con su cerradura difícil de forzar, el Euro 2 representa una seguridad óptima. La amplia variedad de accesorios, rellenos, anchos y alturas posibles hace que la puerta batiente Euro 2 siempre satisfaga sus necesidades específicas.

    Esto hace que esta puerta sea extremadamente adecuada para edificios comerciales, edificios de oficinas, instituciones educativas, estacionamientos y clubes deportivos. La puerta es fácil de adaptar a muchas necesidades de seguridad. Lea más en el folleto sobre las diferentes cerraduras, estilos y opciones de expansión.

    Especificaciones
    • • Category: Swing Gate

      • Duration Unit: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 1935 - 10035

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSwing-gate-Euro-2-Heracles-double-extended
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)10000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_37
    • Descripción Uniclass 2015Hinged gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 17
    • Título OmniClass Swinging Gates