Publique sus productos
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Grence Atlas es una valla fuerte y robusta, fabricada con la nueva técnica 'stent'. Se sopla aire comprimido en las barras verticales redondas para fijarlas firmemente en las vigas superior e inferior. Esta técnica 'limpia' consume menos energía y, gracias a la superficie lisa sin soldaduras, la valla es menos sensible a la humedad y la suciedad. Las puertas inferiores vienen con tapas de seguridad de plástico en la parte superior de las barras verticales para evitar accidentes.

    Esta valla sólida es ideal para oficinas, escuelas y otros lugares destacados de alta visibilidad.

    • Última técnica de fabricación de 'stent' (sin soldadura)
    • Apariencia elegante para lugares de visibilidad prominente
    • Fácil de combinar con puertas de acceso y sistemas de detección
    • Seguro y apto para cualquier terreno
    • Resistente a la humedad y la suciedad
    Especificaciones
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFence-Grence-Atlas-180-200-250
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2360
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniClass Ornamental Metal Fences

    Disponibilidad en regiones

    Europa