Publique sus productos
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
Bar fence Orpheus
    Heras

    Bar fence Orpheus

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta valla combina estilo moderno con durabilidad y seguridad. Las barras redondas verticales están soldadas firmemente a las vigas inferior y superior para formar una barrera inexpugnable (el espacio máximo entre las barras es de 110 mm). La superficie redondeada de las vigas superior e inferior evita la acumulación de humedad y suciedad.

    El cercado inferior tiene una tapa de seguridad de plástico negro en cada barra para evitar lesiones. Hay bolsillos colgantes especiales disponibles para terrenos irregulares y pequeñas líneas divisorias (zanjas y zanjas).

    Esta valla completamente soldada se suministra en alturas de hasta 2430 mm y está disponible en versión galvanizada en caliente o pregalvanizada con recubrimiento de polvo en colores RAL.

    Los paneles se fijan a montantes cuadrados sólidos (con o sin placa base) mediante conexiones ciegas extra fuertes (o soportes opcionales). Esto permite una integración flexible en soluciones específicas del cliente.

    • Aspecto atractivo y único.
    • Seguro y sostenible
    • Puertas correderas y batientes disponibles en el mismo diseño
    • Pregalvanizado con recubrimiento en polvo u opcionalmente galvanizado en caliente sin o con recubrimiento en polvo
    Especificaciones
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Orpheus

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFence-Orpheus
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2360
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniClass Ornamental Metal Fences

    Disponibilidad en regiones

    Europa