Publique sus productos
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
    Heras

    Bar Fence Tangorail TR 800

    2.6 de 5 estrellas2.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Heras Tangorail es un sistema de barandillas autorastrillables, con paneles flexibles que siguen los contornos del suelo para proporcionar una seguridad y protección óptimas en el sitio. El TR800 garantiza la máxima seguridad perimetral sin posibilidad de que los niños se deslicen a través o debajo de los huecos.

    El juego TR800 está construido a partir de barras tubulares verticales con rieles horizontales. Fabricado para cumplir con las expectativas de RoSPA para sistemas seguros sin trampas para la cabeza, el cuello o los dedos.

    TR800 play está disponible en alturas de 850 a 1750 mm y se suministra con postes CHS (sección hueca circular).

    Los paneles se unen a los postes mediante un accesorio de bloqueo de poste único. El diseño sin soldadura permite una instalación rápida y los ajustes se realizan fácilmente en el sitio.

    El diseño sin soldadura exclusivo de Tangorail permite ensamblar los paneles después del recubrimiento; esto significa que cada componente del panel se puede suministrar en varias combinaciones de colores para iluminar y adaptarse a todos los perímetros.

    Adecuado para escuelas y parques infantiles.

    • Mayor seguridad: sin espacios debajo de la cerca y sin riesgo de atrapar la cabeza, el cuello o los dedos
    • Auto-rastrillado: sin paneles escalonados y menos postes
    • Acabado liso resistente a la suciedad.
    • Respetuoso con el medio ambiente: sin soldadura y con bajo contenido de zinc
    • Rápida instalación y fabricación.
    Especificaciones
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTangorail-TR-800
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1750
    • Ancho (mm)2565
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 17
    • Título OmniClass Ornamental Metal Fences