Publique sus productos
Bar Fence Theia - post (S)
Bar Fence Theia - post (S)
Bar Fence Theia - post (S)
    Heras

    Bar Fence Theia - post (S)

    4.0 de 5 estrellas4.0(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una valla a través de la que se puede ver y que al mismo tiempo garantiza la privacidad al limitar la vista desde el exterior.

    La valla de barrotes Theia es la respuesta a la necesidad de una valla que ofrezca tanto privacidad como apertura. De esta manera, Theia combina lo mejor de ambos mundos.

    Las vallas de barras se utilizan a menudo para la seguridad de empresas, oficinas, hospitales y complejos de apartamentos. Pero una cerca de barras regular a menudo proporciona una vista desde el exterior, algo que no siempre es deseable para algunos lugares. Theia es entonces la solución: esta valla ofrece una vista sin obstáculos desde el interior, pero poca o ninguna vista desde el exterior.

    Especificaciones
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTheia-1800-2500
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)2360
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa