Publique sus productos
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair
Eames Aluminum Group Chair

    Eames Aluminum Group Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las sillas ágiles de Eames Aluminium Group han sido un diseño popular desde su introducción en 1958. Y no es de extrañar. La elegante silueta se adapta igualmente bien a todo tipo de interiores de hogares y lugares de trabajo. Y una amplia gama de opciones de materiales le permite crear la silla que desea. Dondequiera que las coloque, estas sillas hacen una declaración de excelencia en el diseño duradero. Conocidos por su uso honesto de los materiales, los Eames construyeron sus sillas con aluminio fundido y un marco de asiento destinado a soportar una malla sintética estirada. La suspensión del respaldo del asiento fue un gran logro técnico y representó una desviación del concepto de la silla como una estructura sólida. Esas sillas se convirtieron en Aluminium Group, que comenzamos a fabricar en 1958. Y aunque han tenido una demanda continua, la línea ha cambiado y crecido mucho a lo largo de los años. Se descontinuó la malla original para uso en exteriores, junto con la base de 4 radios y los brazos pintados en los primeros diseños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEamesAluminumGroupChair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33.75
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture