Publique sus productos
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool

    Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool

    4.7 de 5 estrellas4.7(39 reseñas)
    Traducido por Google,

    Historia del producto

    La silla Aeron no terminó en la colección permanente del Museo de Arte Moderno solo porque se ve genial. Aunque lo hace. Su apariencia es solo el comienzo. Aeron se adapta tanto al usuario como al entorno. Se adapta de forma natural a prácticamente todos los cuerpos y es reciclable en un 94 %. Incluso si es negro, es verde.

    • Material reciclado

    • DISEÑO REMASTERIZADO: si bien su forma icónica se ha mantenido prácticamente sin cambios, la silla Aeron se ha remasterizado desde las ruedas hacia arriba. Con la ayuda de Don Chadwick, el codiseñador original de la silla, Herman Miller actualizó Aeron para incorporar más de 20 años de investigación sobre la ciencia de sentarse, así como avances en materiales, fabricación y tecnología.

    • MATERIALES DE ALTA CALIDAD: en el asiento y el respaldo con suspensión elastomérica 8Z Pellicle de Aeron, ocho zonas latitudinales de tensión variable lo envuelven mientras se sienta, brindando mayor comodidad y soporte ergonómico. El nuevo 8Z Pellicle también permite que pase el calor corporal para ayudar a mantener una temperatura de la piel uniforme y cómoda.

    • REFRESCA Y VENTILA - Sentarse en una posición reduce la acción de bombeo natural de los músculos que llevan los nutrientes a la columna. Sin embargo, cuando se sienta en Aeron, la inclinación permite que la silla se mueva sin problemas con su cuerpo, por lo que cambiar entre las posturas hacia adelante y reclinada es suave y equilibrado en todo el rango de reclinación.

    • TALLAS PARA CADA CUERPO - Con las sillas, una talla no sirve para todas las personas. Basado en un enfoque de diseño de extremo a medio, Aeron viene en tres tamaños (A, B y C) para proporcionar un ajuste inclusivo que ofrece el mismo nivel de comodidad para la gama más amplia de tipos de cuerpos antropométricos de cualquier silla de oficina.

    • SOPORTE ERGONÓMICO: para las personas que se sientan en Aeron, el diseño de rendimiento cruzado significa que la silla ergonómica se adapta completamente a la gama más amplia posible de actividades y posturas que las personas adoptan mientras trabajan, desde un intenso enfoque orientado hacia adelante hasta una reclinación relajada y contemplativa.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaeron-work-chair-side-chair-and-work-stool
    • Familia de productoRetail and Commercial Seating Furniture
    • Grupo de productosAeron Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos