Recubrimiento antideslumbrante, gama versátil de aplicaciones
El heroico VS Z es un innovador sistema de pantalla con cremallera, que se monta frente a la ventana. Dependiendo del tipo de tejido, se puede crear una protección solar translúcida u opaca que reduce significativamente la cantidad de radiación solar sin demasiada pérdida de luz del día. Gracias a la amplia variedad de colores, el sistema ofrece la máxima flexibilidad y una amplia variedad de opciones de diseño para su uso en edificios. El heroal VS Z se utiliza para proyectos de construcción privados, medianos y grandes y es especialmente adecuado para su uso en escuelas, edificios de oficinas y edificios residenciales. En combinación con el sistema de muro cortina heroal C 50, también es posible la integración parcial o total en el muro cortina.
Sombreado completo de bajo consumo
El heroico VS Z, versátil en aplicaciones, consta de un tejido translúcido que, al reflejar la luz solar, la reduce hasta en un 75 % sin tener que renunciar a la luz natural. Al mismo tiempo, la radiación UV se filtra hasta en un 98%.* Para aplicaciones especiales, el uso de textiles oscurecedores es posible con el heroal VS Z. El sistema garantiza así un clima agradable en los días calurosos y permite la regulación de la habitación. atmósfera. Al mismo tiempo, el heroico VS Z proporciona una protección óptima contra el deslumbramiento, la privacidad y el calor. El sistema de protección solar permite ahorrar en costes de refrigeración y calefacción, ya que la entrada de calor se puede ajustar individualmente según sea necesario.
* según elección de tejido
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |