Publique sus productos
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    La heroica gama de productos Ready

    Sistemas de persianas enrollables frontales

    Las persianas enrollables heroicas montadas en el frente con una caja visible están montadas frente a la ventana. Debido al pequeño diámetro de bobinado de la lama de la persiana enrollable heroal RS 37, la caja montada en superficie de alta calidad se puede integrar perfectamente en el aspecto de la fachada de la casa. El cliente puede elegir entre diferentes formas y colores de la caja de montaje frontal. Además, hay tres niveles de seguridad disponibles: desde un sistema de persiana enrollable con dispositivo anti-empuje integrado hasta el nivel de seguridad cuatro que proporciona una clase de resistencia RC 3, certificado según la norma industrial alemana DIN EN 1627-1630.

    Sistemas de persianas enrollables de montaje superior

    Las persianas enrollables heroal montadas en la parte superior se instalan en la parte superior de la ventana y logran valores de aislamiento óptimos. La persiana enrollable de montaje superior heroal IB Unique con su lama de persiana enrollable heroal RS 52 es adecuada para diversas aplicaciones gracias a una amplia gama de tamaños de caja. El cliente puede elegir entre variantes con inspección interior o exterior.

    Sistemas de protección solar

    Los sistemas de protección solar heroal se instalan frente a la ventana, crean un clima agradable en la habitación y brindan una protección óptima contra el deslumbramiento y las miradas indiscretas. El cliente puede elegir entre la mampara textil heroal VS Z, el innovador sistema zip-screen, y la heroal rs hybrid, que combina las ventajas de las persianas enrollables y la protección solar mediante el exterior de aluminio y el interior textil.

    Especificaciones
    • heroal Ready front-mounted roller shutter systems

      heroal Ready RS 37
      Pre-fabricated front-mounted roller shutter for small box sizes The front-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 can be perfectly integrated into the façade of a house thanks to the wide range of front-mounted boxes. The customer may choose between the box shapes 45°, 90° and semi-circular. The integrated anti-push-up device withstands a force of 750 N, making it very difficult to open the roller shutter from the outside. With the surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 a maximum element width of 3,000 mm and a maximum element height of 3,500 mm can be created. It can be supplied including a belt or an electric motor. The motor is compatible with all standard smart home systems.

      heroal Ready RS 41 SW
      Pre-fabricated surface-mounted roller shutter with low winding diameter Thanks to the wide range of surface-mounted boxes, the surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 41 SW can be perfectly integrated into the façade. The customer can choose between a 45°, 90° and semi-round box design. Furthermore, the panel box is available as roll-formed or extruded variant. Thanks to the integrated anti-push-up device, the roller shutter withstands a force of 750 N when trying to lift the roller shutter from outside. With the surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 41 SW, a maximum element width of 3,500 mm and a maximum element height of 3,500 mm can be created. These roller shutters can be equipped with a motor or a belt, just as required. The motor is compatible with all standard smart home systems.

      heroal Ready RS 52
      Pre-fabricated surface-mounted roller shutter for especially wide element widths Thanks to the wide range of surface-mounted boxes, the surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 52 can be perfectly integrated into the façade. The customer can choose between a 45°, 90° and semi-round box design. Furthermore, the panel box is available as roll-formed or extruded variant. Thanks to the integrated anti-push-up device, the roller shutter withstands a force of 750 N when trying to lift the roller shutter from outside. With the surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 52, a maximum element width of 4,500 mm and a maximum element height of 2,600 mm can be created. The motor is compatible with all standard smart home systems.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Pre-fabricated front-mounted roller shutter with integrated insect screen The front-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 FMR with integrated insect screen is suitable for numerous applications and available in the roll-formed box shapes 20°, 45°, semi-circular and quarter-round. The integrated heroal insect protection roller shutter is very flexible and can be opened or closed as required. If the screen is not needed, it is completely rolled up in the surface-mounted box and is invisible from the outside. With the finished element heroal Ready RS 37 FMR IS a maximum element width of 1,600 mm and a maximum element height of 2,400 mm can be created. In addition, the surface-mounted roller shutter is equipped with an anti-push-up device withstanding a force of 750 N.

      heroal Ready RS 37 SL FME
      Pre-fabricated front-mounted roller shutter with improved burglary protection The surface-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 SL FME with an extruded, front-mounted box is certified in compliance with regulation TR 111 for burglary-resistant roller shutters, issued by Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz, a German association for roller shutters and sun protection. Thanks to the special foam used for the roller slat heroal RS 37 SL, and the integrated anti-push-up device, the aluminium roller shutter is extremely stable. The front-mounted box is available in the shapes 20°, 45°, 90°, and semi-circular. With the front-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 SL FME a maximum element width of 2,300 mm and a maximum element height of 2,700 mm can be created.

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Pre-fabricated front-mounted roller shutter with resistance class RC 2 acc. to DIN 1627 The extruded surface-mounted box of the front-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 RC 2 FMS is certified up to resistance class RC 2 according to German industry norm DIN 1627. With a weight of 8.0 kg/m2, the roller shutter slat owes its extreme bending strength and high stability to the heavy-duty two-component integral foam used for filling. Because of this, certified elements with a maximum width of up to 4,200 mm and a maximum height of 2.350 mm can be created.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Pre-fabricated front-mounted roller shutter with resistance class RC 3 acc. to DIN 1627 Thanks to its extremely sturdy and robust roll-formed roller slats made of stainless steel, the extruded front-mounted box of the front-mounted roller shutter heroal Ready RS 37 RC 3 FMS is certified up to resistance class RC 3 according to German industry norm DIN 1627. With the finished element heroal Ready RS 37 RC 3 FMS, certified elements with a maximum width of up to 4,200 mm and a maximum height of 2.140 mm can be created.

      heroal Ready top-mounted roller shutter systems

      heroal Ready RS 52 IB Unique inside inspection
      Pre-fabricated top-mounted roller shutter
      The ready-to-install roller shutter system heroal Ready RS 52 IB Unique with inside inspection stands out for the best insulation values and an easy installation. The top-mounted roller shutters can be supplied with a maximum width of 3,000 mm and a maximum height of 2,700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique can be installed on top of all standard window and door systems with a design depth between 65-92 mm. It is also suited for special designs such as lifting/sliding door elements. The top-mounted roller shutter can be equipped with an electric motor and is compatible with all standard smart home systems.

      heroal Ready RS 52 IB Unique outside inspection
      Pre-fabricated top-mounted roller shutter
      The ready-to-install roller shutter system heroal Ready RS 52 IB Unique with outside inspection stands out for the best insulation values and an easy installation. The top-mounted roller shutters can be supplied with a maximum width of 3,000 mm and a maximum height of 2,700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique can be installed on top of all standard window and door systems with a design depth between 65-92 mm. It is also suited for special designs such as lifting/sliding door elements. The top-mounted roller shutter can be equipped with an electric motor and is compatible with all standard smart home systems.

      Sun protection finished elements heroal Ready

      heroal Ready VS Z FME
      Pre-fabricated textile sun protection
      The finished element for textile sun protection heroal Ready VS Z FME with its extruded surface-mounted box is suitable for various applications, thanks to the available range of box sizes and the box shapes 45°, 90° and semi-circular, and the wide range of different fabrics and fabric colours. With the pre-fabricated sun protection, a maximum element width of 5,000 mm and a maximum element height of 3,000 mm can be created. Thanks to the innovative zip-technology, the textile sun protection is firmly held in the guide rails even with wind speeds of up to 145 km/h. The motor of heroal Ready VS Z FME can be combined with all standard smart home systems.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Pre-fabricated sun protection roller shutter
      The sun protection finished element heroal Ready rs hybrid FME with its extruded surface-mounted box makes a complete darkening of the room possible. Thanks to different box sizes and the available box shapes 45° and 90°, the pre-fabricated sun protection is suitable for a range of applications. A maximum element height of 2,700 mm and a maximum element width of 2,400 mm can be created. The motor of heroal Ready rs hybrid FMR is compatible with all standard smart home systems.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheroal_Ready
    • Familia de productoWindow systems
    • Grupo de productosheroal additional systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Descripción Uniclass 2015Roller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoll-Down Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa