Publique sus productos
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Traducido por Google,

    Un sistema de ventanas para satisfacer las necesidades presentes y futuras

    Una combinación inteligente de geometría y material permite que el nuevo sistema de ventanas heroal W 77 alcance un valor Uf de 0,95 W/m²K (ancho de vista: 120 mm) a nivel de casa pasiva, con una profundidad de instalación de solo 77 mm. Con este desarrollo, heroal ha diseñado la ventana de aluminio con separación térmica de tal manera que no solo cumple con las demandas actuales establecidas por el Reglamento Alemán de Ahorro de Energía de 2016 (Energieeinsparverordnung, EnEV) a largo plazo, sino que también cumple con los requisitos futuros de "casi cero -edificios energéticos” .

    La característica más significativa del sistema de ventanas heroal W 77 es su baja profundidad de instalación de 77 mm junto con valores de energía únicos. Esto significa menos material, energía y recursos, resultando en un equilibrio perfecto entre rentabilidad y economía.

    Se pueden utilizar herrajes para ventanas estándar, lo que hace posible "actualizar" los componentes de los herrajes a largo plazo. Como resultado, a los arquitectos y proyectistas se les ofrece un sistema de ventanas con una gran cantidad de variantes, máxima calidad y confiabilidad superior del producto, lo que les permite diseñar una arquitectura que satisfaga los requisitos y preferencias de los inversores.

    Especificaciones
    • System dimensions and system properties

      » Installation depths: frame 77 mm, casement 89 mm
      » View widths: frames 50 – 250 mm, cross bars 74 – 254 mm, casement 33 – 67 mm
      » Max. thickness of infill panel/glass: frame 54 mm, casement­66 mm
      » Max. casement weight: 300 kg
      » Max. casement leaf height: 2,800 mm
      » Highly heat-insulated 3-chamber aluminium compound system
      » Heat insulation: Uf [120] = 0.95 W/m²K
      » U-value adjustment due to modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Tightness against driving rain: 9A
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing classes: 1-5
      » Burglary resistance:
      - Window elements: RC 3
      - in combination with the heroal safe RC 3 roller shutter system: RC 4
      » System security using exposed (heroal WF 100) and concealed (heroal WF 100 i) heroal aluminium sliding bar fittings

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheroal_W_77
    • Familia de productoWindow systems
    • Grupo de productosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-21
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa