Publique sus productos
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
    HEWI

    Standard door fitting, 111R01-130

    Traducido por Google,
    Herraje de puerta estándar en tecnología R con rosetas según DIN 18255 y EN 1906 fabricado en poliamida, superficie de alto brillo, compuesto por: Manilla modelo 111R en forma de U fabricada en poliamida de alta calidad con inserto de acero resistente a la corrosión, color sólido, diámetro 20 mm, con guía de hombro escalonada y ranura, fácil de instalar enganchando la manilla en las piezas base premontadas en la puerta. El enganche se puede liberar con la herramienta de desmontaje. La manilla cumple con las normas EN 179 y DIN 18040. Rosetas: modelo 305.20... y 306.23 rosetas subestructura fabricada en material compuesto sintético-acero inoxidable, puede utilizarse para puertas de apertura izquierda y derecha. Rodamiento giratorio fijo de la manilla con cierre automático de enganche completo y muñón de 5 mm como cojinete liso sin mantenimiento con área de compensación elástica y segundo muñón en el cuello de la manilla. Unión atornillada oculta y sin aflojamiento con tornillo M4 y manguito, así como pivote que desaparece en la hoja de la puerta. Rosetón redondo de poliamida de alta calidad, color liso, diámetro 55 mm, altura 10,5 mm, plano, espesor de pared de 1,5 mm. Diseñado y probado para el segmento de proyectos, categoría de usuario según EN 1906 - Herraje Clase 4 con husillo de 8 - 8,5 mm. Durabilidad: Clase 7. Peso de la puerta: Sin clasificación especificada. Resistencia al fuego: Clase 0. Seguridad: Clase 1. Resistencia a la corrosión: Clase 5. Protección antirrobo: Clase 0. Tipo de diseño: U. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia111R01-130
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDoor fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories