Publique sus productos
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de manilla System 111 fabricado en poliamida de color sólido, diámetro de 33 mm, para fijación unilateral y doble en puertas de vidrio, madera, PVC y metal (aluminio: perfiles de 1 a 3 cámaras, acero: perfiles de 1 cámara). Capacidad de carga bajo carga alterna de 100 kg en puertas de madera y metal, 50 kg en puertas de PVC, con 2 puntos de fijación, fijación fuera o dentro del área de la cerradura, así como fijación a través de la cerradura. Manilla en forma de L de forma curva, con soportes rectos, en combinación con BA5.0 para puertas con marco, cumple con los requisitos de manilla de las directrices de la Asociación Federal Alemana de Fondos de Seguros de Accidentes (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK): distancia de seguridad desde el borde de cierre 25 mm, distancia entre centros 300 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia550-33GKLT
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDoor fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)333
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories