Publique sus productos
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
    HEWI

    Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Herraje de apertura/cierre en H-technology con rosetas según DIN 18255 y EN 1906 de acero inoxidable, compuesto por: Manilla 162X... de tubo de acero inoxidable con corte a inglete (1.4301), diámetro 21,3 mm con espesor de pared de 1,5 mm, con guía de hombro escalonada y ranura, con tornillo de fijación M5 como fijación adicional de la manilla y el eje para una óptima transferencia de fuerza a la hoja de la puerta. Se instala simplemente enganchando la manilla en las piezas base premontadas en la puerta. El enganche se puede liberar con la herramienta de desmontaje. Rosetas: modelo 305.21X... y 306.23X..., 305.21X... material sintético compuesto y subestructura de roseta de acero con superficie de zinc/níquel negro para una óptima protección contra la corrosión, módulo de retención "retención" integrado asistido por resorte, se puede utilizar para puertas de apertura izquierda o derecha, soportando la cerradura para una mayor durabilidad. Cojinete giratorio fijo de la manilla con cierre automático integral y muñón de 5 mm como cojinete liso sin mantenimiento con zona de compensación elástica, para anular posibles imprecisiones de montaje. Unión atornillada oculta, sin aflojamiento, con tornillo y manguito de acero inoxidable M5, así como pivote oculto en la hoja. Versión WC con apertura de emergencia mediante husillo cuadrado o moneda y disco de ocupación (indicador rojo/blanco) en el exterior. Roseta redonda, de acero inoxidable (1.4301), diámetro 55 mm, 10,5 mm de altura, 1,5 mm de espesor de pared. Superficie con acabado satinado. Diseñado y probado para el segmento de proyectos, categoría de usuario según EN 1906 - Herraje Clase 4 con husillo de 8 - 8,5 mm. Categoría de usuario: Clase 4. Durabilidad: Clase 7. Peso de la puerta: Sin clasificación especificada. Resistencia al fuego: Clase 0. Seguridad: Clase 1. Resistencia a la corrosión: Clase 4. Protección antirrobo: Clase 0. Tipo de diseño: A. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162XAH02-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosDoor fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors