Publique sus productos
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Traducido por Google,
    Plato de ducha System 162 - plato de ducha ingleteado - de tubo de acero inoxidable de 18 mm de diámetro, con recubrimiento de polvo negro mate - para montaje en pared con fijación oculta - con orificios de desagüe para el drenaje de agua - 300 mm de ancho, 86 mm de alto y 100 mm profundo - dimensiones internas del plato de ducha 264 mm de ancho y 82 mm de profundidad - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-03-20060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units