Publique sus productos
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
Toilet brush unit, 162-20-10060
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-10060

    Traducido por Google,
    Sistema de escobilla de baño 162: unidad de escobilla de baño compuesta por soporte, depósito y escobilla. El cabezal de la escobilla se cambia mediante cierre de bayoneta. El depósito interior es extraíble para su limpieza. Fabricado en metal con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado). Dimensiones: 89 mm de diámetro, 440 mm de alto y 106 mm de profundidad. Para montaje en pared, fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-20-10060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units