Publique sus productos
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    Traducido por Google,
    Sistema 162 Unidad de escobilla de inodoro: unidad de escobilla de inodoro compuesta por soporte, portaescobilla y escobilla. El cabezal de la escobilla es reemplazable gracias a su fijación de bayoneta. El depósito interior es extraíble para su limpieza. Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado. Dimensiones: 89 mm de ancho, 440 mm de alto y 109 mm de profundidad. Para montaje en pared, fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-20-100XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)109
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS