Publique sus productos
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
Towel rail, 162-30-20140
    HEWI

    Towel rail, 162-30-20140

    Traducido por Google,
    Sistema 162 Toallero de baño - Toallero de baño de tubo biselado - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, cromado - Distancia entre centros 800 mm, 75 mm de profundidad, 18 mm de diámetro - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye materiales de fijación HEWI no corrosivos
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-30-20140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)818
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars