Publique sus productos
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    Traducido por Google,
    Gancho System 162 - gancho cilíndrico - fabricado en acero inoxidable, acabado satinado - 35 mm de largo, 15 mm de diámetro - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-90-010XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)18
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS