Publique sus productos
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
active+ Holder, 477-00D100
    HEWI

    active+ Holder, 477-00D100

    Traducido por Google,
    Soporte Range 477, pequeño - soporte de pared anular - sirve como soporte para vasos o jaboneras - 98 mm de ancho, 25 mm de alto y 99 mm de profundidad, abertura de inserción de 74 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-00D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTumbler/ Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)98
    • Profundidad (mm)99
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010146
    • Nombre ETIMGlass/toothbrush holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units