Publique sus productos
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
    HEWI

    Shelf, 477-03-100

    Traducido por Google,
    Estantería Gama 477 - estante con borde perimetral - sistema de cierre antirrobo - 600 mm de ancho, 26 mm de alto y 140 mm de profundidad - fabricada en poliamida de alta calidad en colores HEWI 24 (naranja), 33 (rojo rubí), 55 (azul aguamarina), 74 (verde manzana), 84 (ocre), 86 (arena), 95 (gris piedra), 97 (gris claro), 98 (blanco señal), 99 (blanco puro) - incluye material de fijación HEWI no corrosivo. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-03-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)26
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS