Publique sus productos
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
    HEWI

    Shelf, 477-03-10005

    Traducido por Google,
    Estantería Range 477 con cristal plano: estante de cristal plano ajustado a todo el perímetro gracias a un sistema de liberación mediante pulsador; sistema de cierre antirrobo; 600 mm de ancho, 28 mm de alto y 140 mm de profundidad; cristal plano de 572 mm de ancho; fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI; estante de cristal plano disponible en blanco opaco; incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-03-10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units