Publique sus productos
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 950-05-100

    Traducido por Google,
    Papelera cúbica con base empotrada en la pared. Sirve como papelera para toallas de papel usadas. Capacidad aproximada: 25 l. Soporte para bolsas integrado y oculto. Dimensiones: 300 mm de ancho, 510 mm de alto y 170 mm de profundidad. Base de montaje en pared de 15 mm de profundidad. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad con revestimiento blanco. Ranura de apertura de material sintético de alta calidad cromado. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-05-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers