Publique sus productos
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
Shelf, Matt edition, 477-03B100
    HEWI

    Shelf, Matt edition, 477-03B100

    Traducido por Google,
    Estantería Range 477: estante con borde perimetral, sistema de cierre antirrobo, 600 mm de ancho, 26 mm de alto y 140 mm de profundidad. Fabricada en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro) y 95 (gris piedra). Incluye material de fijación HEWI no corrosivo. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-03B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)26
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units